Descubra y conozca todas las soluciones que ofrece Grundfos en el mercado profesional de bombas.
Control de inundaciones
KPL: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico
KWM: Bomba impulsora de flujo mixto
Distribución de agua potable
CR: Bombas centrifugas multi etapa VERTICAL con aspiración y descarga en línea
CUE: La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos
Grundfos Go: Dispositivo que permite conectarse via inalámbrica y a través de un dispositivo mobil con un producto Grundfos de forma fácil e intituiva
HS/AE: Bombas centrífugas de doble voluta de una sola etapa, no autocebantes y de cámara partida
Hydro MPC: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales, etc
Hydro Multi-E: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones, etc
Hydro Multi-S: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones, etc
MP204: El sistema electrónico de protección de motores MP204 está pensado para realizar dicha función en un motor asíncrono o una bomba
NB, NBG, NBE y NBGE: Bombas centrífugas mono etapa con succión axial y descarga radial
NK, NKG, NKE y NKGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal
SP: Electrobombas sumergibles de 4”, 6”, 8” y 10”
TP y TPE: Bombas de circulación en línea simple y doble de velocidad fija y variable
(VTP) Bomba de turbina vertical: Bombas de Turbina vertical sumergilbe con motor en superficie vertical u horizontal con cabezal angular
Efluentes, trasporte y tratamiento
AFG, AMD y AMG: Agitadores y mezcladores para plantas de tratamientos y estaciones de bombeo de efluentes
AP: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico
CUE: La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos
GRUNDFOS GO: Dispositivo que permite conectarse via inalámbrica y a través de un dispositivo mobil con un producto Grundfos de forma fácil e intituiva
LC y LCD: Controlador básico de bombas para estaciones de bombeo de aguas residuales
SEG: Bombas trituradoras específicamente diseñadas para bombear efluentes
SL: Bombas desarrolladas para optimizar el rendimiento del sistema del que forme parte, reduciendo al mínimo los factores de riesgo conocidos y los requisitos de mantenimiento
SRG y SRP: Agitadores y mezcladores para plantas de tratamientos y estaciones de bombeo de efluentes
Industria
Para mayor información sobre aplicaciones y productos Industriales, haga clic aquí.
Presurización
CIM y CIU: Las interfaces de comunicación CIM y CIU permiten conectar los productos electrónicos Grundfos a redes de buses de campo estándares
CM y CME: Bombas centrífugas multicelulares horizontales de acero inoxidable de velocidad fija y variable
CUE: La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos
GRUNDFOS GO: Dispositivo que permite conectarse via inalámbrica y a través de un dispositivo mobil con un producto Grundfos de forma fácil e intituiva
Hydro MPC: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones etc
Hydro Multi-E: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones etc
MQ: Sistema de presurizacion compacto, compuesto por bomba, motor, tanque de diafragma y unidad de control
SCALA2: Bomba de aumento de presión que entrega la presión de agua deseada en todos los consumos
SQ y SQE: Electrobomba sumergible para Perforaciones de 3” y 4”
UPA: Bombas presurizadoras domesticas para tanque elevado con sensor de flujo
Procesos
ANSI: Bombas diseñadas para procesos industriales, amnejo de fluidos corrosivos, tóxicos y abrasivos
CR: Bombas centrifugas multi etapa VERTICAL con aspiración y descarga en línea
CUE: La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos
GRUNDFOS GO: Dispositivo que permite conectarse via inalámbrica y a través de un dispositivo mobil con un producto Grundfos de forma fácil e intituiva
NB, NBG, NBE y NBGE: Bombas centrífugas mono etapa con succión axial y descarga radial
NK, NKG, NKE y NKGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal
Refrigeración y calefacción
ALPHA2: Bombas diseñadas para hacer circular líquidos a través de sistemas de calefacción
COMFORT: Bombas de recirculacion de agua caliente sanitaria con termostato y/o timer incorporado
CUE: La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos
GRUNDFOS GO: Dispositivo que permite conectarse via inalámbrica y a través de un dispositivo mobil con un producto Grundfos de forma fácil e intituiva
NB, NBG, NBE y NBGE: Bombas centrífugas mono etapa con succión axial y descarga radial
NK, NKG, NKE y NKGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal
TP y TPE: Bombas de circulación en línea simple y doble de velocidad fija y variable
UPS: Electrobomba simple y doble para circulación de agua caliente y fría en sistemas de calefacción
Riego
CR: Bombas centrifugas multi etapa VERTICAL con aspiración y descarga en línea
CR Flex: Bombas centrífugas verticales con inversor incorporado para alimentación con energías renovables
Conex DIA-1, DIA-2 y DIA-2Q: Sistema de medición y control utilizados para mantener un monitoreo y control en tiempo real de una variable "X" en un fluido
Conex DIA-G: Sistema de medición y control utilizados para mantener un monitoreo y control en tiempo real de una variable "X" en un fluido
DDA, DDC y DDE: Bombas dosificadoras SMART Digital, permite manejar cualquier tipo de producto químico en estado liquido en forma precisa y confiable
DME: Grundfos ofrece un amplio rango de productos en dosificación, cubriendo desde la desinfección del agua potable hasta el tratamiento del agua para procesos
DMH: Bombas dosificadora robusta, comandada hidráulicamente para aplicaciones que requieran precisión y confiablidad en presiones elevadas
DMX: Bombas dosificadoras robustas, especialmente diseñadas para aplicaciones agresivas donde la precisión y la confiabilidad son una necesidad
HS/AE: Bombas centrífugas de doble voluta de una sola etapa, no autocebantes y de cámara partida
Hydro MPC: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones etc
Hydro Multi-E: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones etc
Hydro Multi-S: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones etc
MP204: El sistema electrónico de protección de motores MP204 está pensado para realizar dicha función en un motor asíncrono o una bomba
NB, NBG, NBE y NBGE: Bombas centrífugas mono etapa con succión axial y descarga radial
NK, NKG, NKE y NKGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal
OCD-162 Oxiperm Pro: Generador de dióxido de cloro en situ a partir de Clorito de Sodio y Acido Sulfúrico
Polydos: Sistema compacto de maduración de polímero en polvo o liquido, totalmente automático con tres cámaras y la posibilidad de ajustar la concentración
RSI: Inversor de tensión para alimentación con energías renovables
SP: Electrobombas sumergibles de 4”, 6”, 8” y 10”
SQ Flex: Suministro de energía renovable: paneles solares o turbinas eólicas
TP y TPE: Bombas de circulación en línea simple y doble de velocidad fija y variable
Vaccuperm VGA y VGB: Sitemas completos de regulación y dosificación de Cloro Gas para plantas de tratamiento de agua y efluentes
(VTP) Bomba de Turbina Vertical: Bombas de Turbina vertical sumergilbe con motor en superficie vertical u horizontal con cabezal angular
Sistemas de lucha contra incendio
CR: Bombas centrifugas multi etapa VERTICAL con aspiración y descarga en línea
Fire Hydro CK: Grupos contra incendios con bombas eléctricas o diesel horizontales, conforme a la regla técnica CEPREVEN R.T. 2 - ABA 2006
Fire Hydro GCID: Los grupos contra incendios domésticos automáticos Fire Hydro GCID son especialmente adecuados para su instalación en locales, diseñados de conformidad con la norma UNE 23-500-90
HS/AE: Bombas centrífugas de doble voluta de una sola etapa, no autocebantes y de cámara partida
NB, NBG, NBE y NBGE: Bombas centrífugas mono etapa con succión axial y descarga radial
NK, NKG, NKE y NKGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal
Sistemas Contra incendios Fire DNF/HSEF: Los sistemas Fire DNF y HSEF, tanto con bombas eléctricas como diesel, disponen de certificación FM según normativa NFPA 20
Sistema contra incendios Fire Hydro UNE: Los grupos de bombeo automáticos contra incendios Fire Hydro están preparadas para la conexión de un circuito de cebado en caso de instalación con altura de aspiración
(VTP) Bomba de Turbina Vertical: Bombas de Turbina vertical sumergilbe con motor en superficie vertical u horizontal con cabezal angular
Solar y eólico
CR Flex: Bombas centrífugas verticales con inversor incorporado para alimentación con energías renovables
SQ Flex: Bombas sumergibles con inversor incorporado para alimentación con energías renovables
RSI: Inversor de tensión para alimentación con energías renovables
Tratamiento de agua
BM: Elecrobombas para aumento de presión, ósmosis inversa, trasiego y circulación de líquidos en aplicaciones industriales y comerciales
BMS: Boosters de alta eficiencia para bombeo de alta presión
CM y CME: Bombas centrífugas multicelulares horizontales de acero inoxidable de velocidad fija y variable
CR: Bombas centrifugas multi etapa con aspiración y descarga en línea
Conex DIA-1: Sistema de medición y control utilizados para mantener un monitoreo y control en tiempo real de una variable "X" en un fluido
Conex DIA-G: Sistema de medición y control utilizados para mantener un monitoreo y control en tiempo real de una variable "X" en un fluido
CUE: La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos
DME: Grundfos ofrece un amplio rango de productos en dosificación, cubriendo desde la desinfección del agua potable hasta el tratamiento del agua para procesos
DMH: Bombas dosificadora robusta, comandada hidráulicamente para aplicaciones que requieran precisión y confiablidad en presiones elevadas
DMX: Bombas dosificadoras robustas, especialmente diseñadas para aplicaciones agresivas donde la precisión y la confiabilidad son una necesidad
DDA, DDC y DDE: Bombas dosificadoras SMART Digital, permite manejar cualquier tipo de producto químico en estado liquido en forma precisa y confiable
Grundfos Go: Dispositivo que permite conectarse via inalámbrica y a través de un dispositivo mobil con un producto Grundfos de forma fácil e intituiva
OCD-162 Oxiperm Pro: Generador de dióxido de cloro en situ a partir de Clorito de Sodio y Acido Sulfúrico
Polydos: Sistema compacto de maduración de polímero en polvo o liquido, totalmente automático con tres cámaras y la posibilidad de ajustar la concentración
Vaccuperm VGA y VGB: Sitemas completos de regulación y dosificación de Cloro Gas para plantas de tratamiento de agua y efluentes