Equipos de presurización

Los sistemas de aumento de presión de Grundfos están diseñados para aplicaciones de transferencia y aumento de presión de agua limpia en redes de suministro de agua, bloques de apartamentos, hoteles, industrias, hospitales, escuelas, etc. Los sistemas de aumento de presión de Grundfos están compuestos de 1 a 4 bombas CRE acopladas en paralelo y montadas sobre un armazón base común.

upa-sm

UPA

Bombas presurizadoras domesticas para tanque elevado con sensor de flujo.

Catálogo:
UPA 15-90-160 / UPA 120

Scala2

SCALA2

Bomba de aumento de presión que entrega la presion de agua justa en todos los consumos.

Catálogo:
Tríptico
Manual de Instrucciones

CMBE-sm

CMBE

Equipo de presurizacion de velocidad variable compuesto por bomba CMBE, sensor y tanque

MQ

MQ

Sistema de presurizacion compacto, compuesto por bomba, motor, tanque de diafragma y unidad de control.

Catálogo:
Ficha técnica

 

SQE

SQ y SQE

Equipo de presurización de velocidad variable compuesto por bomba sumergible  SQE, sensor, tanque y caja de control.

Catálogo:
Catálogo de productos

Hydro Solo-E

Hydro Solo-E

Equipo de presurización de velocidad variable compuesto por bomba CRE, sensor, tanque y manifold.

Hydro Multi-E

Hydro Multi-E

Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales, etc.

Hydro MPC

Hydro MPC

Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales, etc.

Catálogo:
Grupos de presión Hydro MPC / Presión constante garantizada





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati