Equipos de Desinfección

Grundfos ofrece una amplia variedad de sistemas de desinfección para garantizar una adecuada desinfección en sus aplicaciones. Para conseguir una desinfección sostenible, el sistema Selcoperm genera hipoclorito (8 g/l) in situ sólo con sal, agua y electricidad mientras que el sistema Oxiperm ofrece una amplia gama de posibilidades para la producción y dosificación de dióxido de cloro. Para la dosificación de cloro gas están disponibles nuestros sistemas Vaccuperm.

OCD-162 Oxiperm Pro

OCD-162 Oxiperm Pro

Generador de dióxido de cloro en situ a partir de Clorito de Sodio y Acido Sulfúrico. 

Catálogo:
En Inglés: OCD-162 Oxiperm Pro

Polydos

Polydos

Sistema compacto de maduración de polímero en polvo o liquido, totalmente automático con tres cámaras y la posibilidad de ajustar la concentración.

Catálogo:
En Inglés: Polydos

SES-195 Selcoperm

SES-195 Selcoperm

Sistema de producción simple y segura de solución de hipoclorito. El cloro se produce a partir de salmuera y el uso de electricidad a través de electrólisis.

Catálogo:
En Inglés: Selcoperm SES

Vaccuperm VGA y VGB

Vaccuperm VGA y VGB

Sitemas completos de regulación y dosificación de Cloro Gas para plantas de tratamiento de agua y efluentes.

Catálogo:
En Inglés: VGA y VGB





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati