Bombas sumergibles de pozo

Grundfos ofrece bombas sumergibles eficientes desde el punto de vista energético. La gama consta de bombas de diversos tamaños, y cada uno de los tamaños de la bomba está disponible con un número de etapas opcional que puede adaptarse a cualquier punto de funcionamiento.

Las bombas SPA, SP y SPG resultan adecuadas para las siguientes aplicaciones:
Suministro de agua sin tratar, sistemas de riego, descenso de aguas subterráneas, aumento de presión, aplicaciones de fuentes, aplicaciones mineras, aplicaciones marinas

MP204

MP204  

El sistema electrónico de protección de motores MP204 está pensado para realizar dicha función en un motor asíncrono o una bomba.

Catálogos: 
En Inglés: MP204 Catálogo de productos

SP

SP

Electrobombas sumergibles de 4”, 6”, 8” y 10”

Catálogos: Bomba sumergible SP 
En InglésSP catálogo de productos

SPG

SPG

Electrobombas sumergibles de 8", 10" y 12".

Catálogo: Catálogo SPG

SQ y SQE

SQ y SQE

Electrobomba sumergible para Perforaciones de 3” y 4”

Catálogos:
En Inglés: SQ Catálogo de productos

SQ Flex

SQ Flex

Suministro de energía renovable: paneles solares o turbinas eólicas

Catálogos:
En Inglés: SQ Flex /  SQ Flex catálogo de productos





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati