Bombas con energías renovables

Diseñado tanto para funcionamiento continuo como intermitente, el sistema SQFlex, CRFlex es especialmente adecuado para aplicaciones de suministro de agua a lugares remotos, por ejemplo:

  • Aldeas, colegios, hospitales, viviendas unifamiliares, etc.
  • Granjas
    – abrevaderos
    – riego de campos e invernaderos
  • Parques de ocio y granjas escuelas
    – aplicaciones de riego
  • Parques naturales
    – bombeo de aguas superficiales
  • Instalaciones de bomba flotante para bombear agua de estanques y lagos.

Grundfos ofrece además una gama completa de inversores off grid (RSI), capaces de alimentar bombas de hasta 37kW, y de admitir una alimentación AC/DC, resistentes al agua (IP66), que incluyen un algoritmo avanzado de MPPT (seguidor de máxima potencia) y con un software especializado en bombas Grundfos (CR, SP, NB, NK, MTR, CM, TP.) para una fácil puesta en marcha. Permitiendo una gran flexibilidad en instalaciones con energías renovables.

SQFlex

SQFlex

Bombas sumergibles con inversor incorporado para alimentación con energías renovables

Catálogos:
En Inglés: Catálogo de productos

CRFlex

CRFlex

Bombas centrífugas verticales con inversor incorporado para alimentación con energías renovables

RSI

RSI

Inversor de tensión para alimentación con energías renovables





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati