Bombas multietapas

Para aplicaciones que requieren elevada presión, Grundfos provee un rango versátil y confiable de bombas multietapa que pueden venir con diferentes modificaciones de fábrica para satisfacer distintos requerimientos en la industria, siempre conservando su alta eficiencia y confiabilidad.

CM

CM

Bomba centrífuga horizontal multietapa de acero inoxidable

Catálogos:
En Inglés: Soluciones inteligentes

CR

CR

Bombas centrifugas vertical multietapa con aspiración y descarga en línea

BM

BM

Electrobomba booster de alta presión, completamente en acero inoxidable en tres versiones AISI 304, AISI 316 y AISI 904L

BMS

BMS

Bomba booster de alta presión con motor de superficie de alta eficiencia. Fabricado en acero inoxidable AISI 904L y superduplex

SPK

SPK

Bombas centrífugas multietapa semi-sumergidas

MTR

MTR

Bombas centrífugas multietapa semi-sumergidas

Catálogos:
En Inglés: Catálogo de productos





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati