Bombas en línea

Bombas de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

Estas las bombas están equipadas con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). Las bombas están equipadas con un motor asíncrono refrigerado por ventilador.

TP

TP

Bombas de circulación en línea simple y doble.

Catálogos: TP y TPE

CR

CR

Bombas centrifugas multi etapa VERTICAL con aspiración y descarga en línea

UPS

UPS

Electrobomba simple y doble para circulación de agua caliente y fría en sistemas de calefacción.

HS/AE

HS/AE

Bombas centrífugas de doble voluta de una sola etapa, no autocebantes y de cámara partida.

Catálogos: Horizontales de camara partida





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati