Bombas dosificadoras y sistemas de control

Grundfos ofrece una amplia gama de bombas dosificadoras. Nuestra innovación impulsa conceptos como la tecnología de motores paso a paso (Digital Dosing TM) que cubre una gama de rendimientos a gran escala con sólo unos pocos modelos. Además, ofrecen otras ventajas como bajas pulsaciones, dosificación continua, uso sencillo y conexiones universales para los sistemas de control de procesos ya existentes.

Para conseguir una dosificación precisa e idónea, Grundfos ofrece diferentes configuraciones de cabezal dosificador con sistemas de monitorización integrados. Nuestro monitor de caudal monitoriza constantemente el proceso de dosificación y avisa en caso de fallo como bloqueo por aire, sobrepresión, fallo de válvula de presión o líneas de aspiración defectuosas.

El control de las bombas dosificadoras a menudo requiere un equipo de control para ajustar automáticamente el caudal dosificado a los puntos de trabajo establecidos. Grundfos también ofrece equipos de medición y control para cloro, dióxido de cloro, pH, ORP así como equipos independientes o prestados de forma compacta en sistemas montados en un panel.

Dosificadoras Smart (DDA, DDC y DDE)

DDA, DDC y DDE (Dosificadoras Smart)

Bombas dosificadoras SMART Digital, permite manejar cualquier tipo de producto químico en estado liquido en forma precisa y confiable.

Catálogos:
En Inglés: Folleto Smart Digital DDA DDC DDE

DME

DME

Grundfos ofrece un amplio rango de productos en dosificación, cubriendo desde la desinfección del agua potable hasta el tratamiento del agua para procesos.

DMH

DMH

Bombas dosificadora robusta, comandada hidráulicamente para aplicaciones que requieran precisión y confiablidad en presiones elevadas.

Catálogos:
En Inglés: Folleto comercial DMH 25xFolleto comercial DMH 28x

DMX

DMX

Bombas dosificadoras robustas, especialmente diseñadas para aplicaciones agresivas donde la precisión y la confiabilidad son una necesidad.

Catálogos:
En InglésFolleto comercial DMX 221Folleto comercial DMX 226Folleto comercial DMX 227

Conex DIA

CONEX DIA

Sistema de medición y control utilizados para mantener un monitoreo y control en tiempo real de una variable "X" en un fluido.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati