Bombas de turbina vertical

Gran variedad de hidráulicas para cubrir un gran rango depuntos de trabajo llegando hasta bombas que entregan caudales 34.000m3/ho alturas de 700m, bombas con motores de 3000 HP. Atendemos aplicacionesde pozo profundo, bombas Axiales y de fl ujo mixto, instalación tipo barril.Gran variedad de materiales de construcción, Acero al carbono, 316SS, Bronceal níquel aluminio, dúplex, super duplex.Características estándar que leconfi eren a las bombas muy altas efi ciencias y grandurabilidad.Capacidad para adaptarnos a instalaciones preexistentes, cambio dehidráulicas a bombas ya instaladas.

VTP

VTP

Bombas de turbina vertical sumergible con motor en superficie vertical u horizontal con cabezal angular.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati