Bombas circuladoras

La bomba es del tipo de rotor encapsulado, es decir la bomba y el motor forman una unidad íntegra sin cierre y con sólo dos juntas para el sellado. Los cojinetes están lubricados por el líquido bombeado.

La bomba tiene selector de velocidad de La bomba se caracteriza por: 
Eje y cojinetes radiales de cerámica, Cojinete axial de carbono, Camisa del rotor y placa soporte de acero inoxidable, Impulsor resistente a la corrosión, Compuesto, PES/PP, Cuerpo de bomba de Fundición y para agua, sanitaria de acero inoxidable

ALPHA2

ALPHA2

Bombas circuladoras electrónicas para edificación doméstica.

Catálogos: 

Folleto ALPHA2Folleto ALPHA2 L

CM

CM

Bombas centrífugas multicelulares horizontales de acero inoxidable de velocidad fija y variable


Catálogos:

En Inglés: CM: Catálogo de productosSoluciones inteligentes

Comfort

Comfort

Bombas de recirculacion de agua caliente sanitaria con termostato y/o timer incorporado. 


Catálogos:
 
COMFORT: funcionamiento inteligente

NB-NBG-NBE-NBGE

NB, NBG, NBE y NBGE

Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal monoblock 

Catálogos: 
NB: Rendimiento perfectoNB: Bombas normalizadas

NK-NKG-NKE-NKGE

NK, NKG, NKE y NKGE

Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal diseño back pull out


Catálogos
: 
NK: Rendimiento perfecto 
NK: Bombas normalizadas

TP Y TPE

TP y TPE

Bombas de circulación en línea simple y doble de velocidad fija y variable.


Catálogos: 
TP y TPE Alta eficiencia energética
En Inglés: TP y TPE

UPS

UPS

Electrobomba simple y doble para circulación de agua caliente y fría en sistemas de calefacción.


Catálogos
:
UPS





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati