Vaccuperm VGA y VGB

Resumen

Resumen

Los sistemas de dosificación de gases Vaccuperm VGB y VGA están diseñados para poder realizar la dosificación de cloro gaseoso de manera segura y precisa. Los modelos de esta gama de productos se encuentran disponibles con rangos de medición de hasta 10.000 g/h de cloro.

  • El regulador combinado de vacío y de dosificación VGB-103 es un sistema de vacío compacto para la dosificación de cloro gaseoso que puede instalarse directamente en una botella de cloro o un colector de cloro gaseoso. Se encuentra disponible con 5 rangos de medición distintos que permiten un caudal máximo de dosificación de 2.000 g/h de cloro.
  • Los reguladores de vacío VGA-111 y VGA-146 incorporan una válvula de entrada de gas, un filtro de gas y una válvula de seguridad contra sobrepresiones y pueden instalarse directamente en una botella de cloro o un colector de cloro gaseoso. Existe la opción de incluir un manómetro estándar o un manómetro con contacto de límite mínimo. Para aquellos casos en los que la instalación se deba realizar en un colector, ofrecemos un regulador de vacío que incorpora un separador de líquido y un dispositivo calefactor.
  • Los reguladores de dosificación VGA-113 y VGA-117 para montaje en pared incorporan un regulador de compensación, un dispositivo de medición y una válvula de ajuste del caudal de gas. La unidad de dosificación puede suministrarse junto con una válvula de ajuste automática para su montaje en pared. Se encuentra disponible con 13 rangos de medición distintos que permiten un caudal máximo de dosificación de 10.000 g/h de cloro.

 

Usos

Entre los campos de aplicación específicos de los productos Vaccuperm se incluyen los siguientes:

  • Tratamiento de agua potable en instalaciones de suministro de agua municipales.
  • Cloración de impacto.
  • Tratamiento de aguas residuales urbanas.
  • Tratamiento de aguas residuales industriales.
  • Desinfección de agua de piscinas.

 

Características y ventajas

  • Funcionamiento seguro gracias a la existencia de vacío y fácil manipulación.
  • Regulación y dosificación precisa de cloro gaseoso.
  • Todas las piezas en contacto con el medio están fabricadas en materiales anticorrosivos.
  • Amplia variedad de modelos y un sinfín de combinaciones posibles.
  • Fácil instalación.
  • Bajos costes de funcionamiento.
  • Método de desinfección homologado que cumple los requisitos especificados en la mayoría de la normativa sobre agua potable.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Funcionamiento seguro gracias a la existencia de vacío y fácil manipulación.
  • Regulación y dosificación precisa de cloro gaseoso.
  • Amplia variedad de modelos y un sinfín de combinaciones posibles.
Catálogos

Catálogos

 

Catálogo de productos

Mejore la depuración de agua

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96902846
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1966 KB

Catálogo

Catálogo: VGA y VGB

Catálogo
N.º de publicación: 95718867
Idioma: Inglés

Descargar PDF

2456 KB

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.+
54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664