UPA, Grupo de presión doméstico

UPA es una bomba compacta de aumento de presión en línea para uso doméstico que posee una alta eficiencia y está diseñada para viviendas. UPA incrementa la presión del agua a los niveles que se requieren en duchas, grifos y otros puntos de consumo.

Temperatura líquido
0 .. 95 °C
Altura máx.
13 m
Caudal máx.
4 m³/h
p máx.
10 bar