Unilift KP

Resumen

Resumen

La gama Unilift KP se compone de bombas de drenaje sumergibles que pueden utilizarse tanto en instalaciones provisionales como en instalaciones libres y fijas. Pueden emplearse para el bombeo de agua de drenaje o aguas fecales. También pueden instalarse en depósitos colectores.

La gama Unilift KP se compone de bombas de drenaje de una sola etapa con un impulsor semiabierto, diseñadas para bombear agua de drenaje y aguas residuales. Todas las bombas de la gama Unilift KP pueden suministrarse con o sin interruptor de nivel. Las distintas versiones existentes se designan con los códigos A, AV o M, en función de si se trata de bombas de funcionamiento automático o manual. La versión para fosos estrechos de la bomba Unilift KP-AV se suministra junto con una válvula de retención de clapeta que se debe instalar en su salida. La rejilla se fija mediante abrazaderas al alojamiento de la bomba.

Gama Unilift KP Bombas de drenaje sumergibles de una sola etapa fabricadas en acero inoxidable, con un diseño robusto y un puerto de descarga orientado hacia arriba y situado en la parte superior de la bomba. El alojamiento exterior se fabrica en una sola pieza. Tanto el cable de conexión a la red eléctrica como el cable del interruptor de nivel se conectan a un único enchufe vulcanizado y estanco que se introduce en una toma situada en el alojamiento estanco del estátor. Los motores (encapsulados, asíncronos y monofásicos o trifásicos) poseen una cámara del rotor inundada de líquido y cojinetes lubricados con agua.

El motor se refrigera mediante la acción del líquido bombeado que circula alrededor de él.

  • Categoría de aislamiento: IP 68
  • Clase de aislamiento: F

El motor incorpora una protección automática contra sobrecargas que lo desactiva si se produce una situación de ese tipo. Una vez el motor se ha enfriado hasta alcanzar su temperatura normal se vuelve a poner en marcha automáticamente.

Usos

Las bombas de la gama Unilift KP de Grundfos están pensadas para el bombeo de:

  • Agua y aguas pluviales en aplicaciones hortícolas.
  • Agua extraída de ríos y lagos.
  • Aguas pluviales, aguas de drenaje y aguas de inundación.
  • Agua para el llenado y el vaciado de depósitos, estanques, tanques, etc.
  • Efluentes procedentes de duchas, lavadoras y sumideros situados por debajo del nivel del alcantarillado.
  • Agua de piscinas.
  • Drenaje de agua en zanjas.
  • Aplicaciones de extracción de aguas subterráneas.
  • Efluentes domésticos procedentes de fosas sépticas y de sistemas de tratamiento de fangos.
  • Efluentes procedentes de viaductos, pasos subterráneos, etc.
  • Drenaje de agua de los sistemas de rociadores de garajes.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Instalación sencilla.
  • No precisa servicio ni mantenimiento.
  • Equipo de gran fiabilidad.
Catálogos

Catálogos

 

Productos para aguas residuales

Productos de aguas residuales

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97512325
Fecha de publicación: 17-12-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

3733 kb

Unilift KP - AP

Unilift KP - AP

Bombas sumergibles para aguas residuales en acero inoxidable para uso doméstico


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664