Unilift AP

Resumen

Resumen

Las bombas de drenaje sumergibles de las gamas Unilift AP y Unilift AP Basic están pensadas para su uso en instalaciones tanto provisionales o portátiles como libres y permanentes. Estas bombas de una sola etapa están fabricadas fundamentalmente en acero inoxidable. Existen versiones monofásicas y trifásicas de todos los modelos, así como versiones para frecuencias de suministro eléctrico de 50 o 60 Hz.

El número incluido en la denominación de tipo (por ejemplo, AP12) indica el tamaño máximo de partícula que puede atravesar la bomba.

Todas las bombas de las gamas Unilift AP y AP Basic incorporan un enchufe para poder conectarlas a la red eléctrica.

Existen modelos de la gama de bombas de una sola etapa Unilift AP con impulsor semiabierto (AP12) o impulsor Vortex (AP35 y AP50). Todas las bombas de la gama Unilift AP incorporan una camisa de acero inoxidable que se emplea con fines de refrigeración durante su funcionamiento. La rejilla situada en su parte inferior evita que las partículas con un tamaño superior al tamaño de diseño puedan acceder al interior de la bomba. La rejilla se fija mediante abrazaderas al alojamiento de la bomba. Todas las bombas de la gama Unilift AP se pueden suministrar con o sin interruptor de flotador y para funcionar en modo automático o manual. La letra "A" incluida en la denominación de tipo de algunas bombas indica que estas incorporan un interruptor de flotador. Las versiones trifásicas disponen de una caja de arranque adicional conectada al interruptor de flotador. La salida se encuentra situada en la parte superior de la bomba, con conexiones roscadas que pueden ir de Rp 1 1/2 a Rp 2.

Existe la opción de instalar una válvula de retención de clapeta en la salida para impedir el reflujo.

La gama Unilift AP Basic se compone de bombas de una sola etapa (AP35B y AP50B) con impulsor vórtex. Todas las bombas de la gama Unilift AP Basic se fabrican en acero inoxidable, con una placa de soporte de material compuesto. Las bombas de la gama Unilift AP Basic están pensadas para funcionar en sistemas sumergidos, instaladas libremente sobre su placa de soporte o bien mediante un autoacoplamiento. El diseño de la aspiración de la bomba pretende evitar la entrada de partículas grandes en esta. La placa de soporte se fija por medio de cuatro abrazaderas ocultas bajo el anillo de material compuesto, en la parte superior del alojamiento de la bomba. El anillo evita que la suciedad se adhiera a las abrazaderas. Todas las bombas de la gama Unilift AP Basic se pueden suministrar con o sin interruptor de flotador y para funcionar en modo automático o manual. La letra "A" incluida en la denominación de tipo de algunas bombas indica que estas incorporan un interruptor de flotador. La salida se encuentra situada en la parte lateral de la bomba, con una conexión roscada Rp 2.

Usos

  • Agua y aguas pluviales en aplicaciones hortícolas.
  • Agua extraída de ríos y lagos.
  • Aguas pluviales, aguas de drenaje y aguas de inundación.
  • Bombeo de agua para el llenado y el vaciado de depósitos, estanques, tanques, etc.
  • Efluentes procedentes de duchas, lavadoras y sumideros situados por debajo del nivel del alcantarillado.
  • Agua de piscinas.
  • Drenaje de agua en zanjas.
  • Aplicaciones de extracción de aguas subterráneas.
  • Efluentes domésticos procedentes de fosas sépticas y de sistemas de tratamiento de fangos.
  • Líquidos que contengan fibras generados por industrias ligeras, lavanderías, etc.
  • Efluentes procedentes de viaductos, pasos subterráneos, etc.
  • Drenaje de agua de los sistemas de rociadores de garajes.

Características y ventajas

Las bombas de la gama Unilift AP pueden utilizarse en instalaciones fijas o libres y provisionales. La mayoría de sus componentes están fabricados en acero inoxidable. El cable incorpora un enchufe. Existen versiones tanto automáticas como manuales. Las versiones monofásicas disponen de un interruptor térmico integrado.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Instalación sencilla.
  • No precisa servicio ni mantenimiento.
  • Equipo de gran fiabilidad.
Catálogos

Catálogos

 

Productos para aguas residuales

Productos de aguas residuales

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97512325
Fecha de publicación: 17-12-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

3733 kb

Unlilift KP - AP

Unlilift KP - AP

Bombas de aguas residuales en acero inoxidable para uso doméstico


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664