SP, SPE, SP-NE

Las SP de Grundfos son bombas de perforación sumergibles diseñadas para bombear agua subterránea. Las SP de Grundfos son bombas realizadas enteramente en acero inoxidable y están disponibles en tres grados de material. Las bombas son adecuadas para perforaciones de tamaños que van desde 4'', pasando por 6'' y 8'', hasta 10''. Los tamaños de motor para las bombas están disponibles en 0,37-250 kW.

Inform. sobre bombas de agua (MEI)
Temperatura líquido
-15 .. 90 °C
Altura máx.
458 m
Caudal máx.
280 m³/h
p máx.
60 bar