SOLOLIFT2

Resumen

Resumen

La gama SOLOLIFT2 es una gama exclusiva de estaciones elevadoras compactas que permite el drenaje de cualquier tipo de aplicación sanitaria doméstica siempre que sea necesario y de manera independiente del sistema de drenaje gravitatorio. Las unidades recogen y bombean las aguas residuales a través de una tubería de presión delgada (> 23 mm) hasta la siguiente tubería descendente, que puede estar situada a una altura máxima de 6 m o una distancia máxima de 100 m con respecto a su ubicación.

Si su deseo es poder disponer de un cuarto de baño adicional o completo en un ático o un sótano, podrá convertirlo en realidad gracias al sistema SOLOLIFT2.

Esta gama se compone de 5 estaciones elevadoras compactas distintas para la eliminación de aguas residuales domésticas.

Tres de esas unidades (denominadas WC-1, WC-3 y CWC-3) están diseñadas para extraer las aguas residuales de un inodoro y otras aplicaciones sanitarias.

Las otras dos unidades (denominadas C-2 y D-2) están diseñadas para extraer las aguas fecales de diversos objetos.

Los números indican la cantidad de conexiones de entrada adicionales posibles.

Los productos de la gama SOLOLIFT2 se han diseñado pensando en las necesidades de los profesionales, de tal forma que ofrecen una enorme fiabilidad y permiten realizar las operaciones de servicio de forma sencilla y limpia.

Las unidades se suministran listas para comenzar a utilizarlas, incluyen un enchufe y funcionan de forma completamente automática cuando el agua entra en el depósito.

Usos

Siempre que se desee drenar una aplicación sanitaria pero no existan o no puedan instalarse tuberías de drenaje gravitatorias. Las unidades que incluyen una conexión para inodoros están pensadas exclusivamente para su instalación en viviendas particulares. El resto de unidades también pueden utilizarse para aplicaciones comerciales.

Las unidades WC-1, WC-3 y CWC-3 están diseñadas para recibir las aguas residuales generadas en 1 inodoro, 1 lavabo, 1 ducha y 1 bidé, como máximo.

La unidad CWC-3 es una versión ultracompacta diseñada para integrarse en instalaciones en fachadas.

Las unidades C-3 y D-2 están diseñadas para eliminar las aguas residuales (calientes) procedentes de una bañera, una ducha, un lavabo, un sumidero, una lavadora y un lavavajillas.

Su tamaño compacto permite integrarlas en instalaciones en fachadas y suelos.

Características y ventajas

  • Solución de diseño de instalación rápida.
  • Fiabilidad excepcional gracias a un sistema de cuchillas y un motor de alto rendimiento.
  • Permite tratar los artículos de higiene femenina que caigan accidentalmente en el inodoro.
  • Las operaciones de servicio pueden realizarse de forma rápida, sencilla y limpia, ya que no es necesario desmontar la unidad de la instalación.
  • Todas las piezas que deben someterse a operaciones de servicio se encuentran en zonas secas y puede accederse a ellas de forma limpia, ya que no se encuentran sumergidas en el depósito.
  • Interruptores de nivel de fácil acceso, pudiendo accederse a todos y cada uno de ellos por separado para realizar su mantenimiento.
  • Sistema de depósitos soldados resistentes a altas presiones, lo que evita que se produzcan fugas en caso de reflujo.
  • Sistema inodoro gracias a su válvula de purga con un filtro de carbón activo.
  • El diseño del tanque hace que este no requiera mantenimiento y reduce el riesgo de que se produzcan obstrucciones.
  • Resistente al agua caliente a temperaturas de hasta 90 °C durante 30 minutos.
  • Diseño extremadamente compacto.
  • Su arranque cuando existe un bajo nivel de líquido permite utilizar platos de ducha planos con diseños modernos.
  • Permite seleccionar la dirección de descarga (parte superior o lateral).
  • Las conexiones de entrada, de altura ajustable, facilitan las operaciones de instalación y sustitución.
  • Permiten conectar hasta 4 tuberías de entrada y 6 tuberías de presión.
  • Todas las unidades cumplen los requisitos de las normas LGA, VDE, EMC y GOST.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Instalación rápida.
  • Fiabilidad excepcional gracias a un sistema de cuchillas y un motor de alto rendimiento.
  • Permite tratar los artículos de higiene femenina que caigan accidentalmente en el inodoro.
Catálogos

Catálogos

 

Catálogo

Catálogo: Sololift2

N.º de publicación: 98072198
Idioma: Inglés

Descargar PDF

2,5 MB

SOLOLIFT2

SOLOLIFT2

Guía de selección de estaciones elevadoras para uso doméstico


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:

Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664