SES-195 Selcoperm

Resumen

Resumen

Los sistemas de cloración electrolítica Selcoperm producen una solución de hipoclorito a partir de una solución de sal común gracias a la acción de la electricidad, sin que en el proceso se generen subproductos significativos. La solución de hipoclorito generada presenta un valor de pH entre 8 y 8,5 y una concentración de cloro equivalente máxima inferior a 8 g/l. Gracias a su larga vida media, lo idóneo para esta solución es almacenarla en un depósito regulador.

Los principales componentes de la unidad Selcoperm son el sistema de electrolisis, los depósitos de almacenamiento de la solución salina saturada y la solución de producto, un extractor para eliminar el hidrógeno producido y las bombas dosificadoras de la solución de producto. Además de todos los componentes indicados anteriormente, el sistema también incorpora una unidad de medición y control para la dosificación de cloro.

El sistema de electrolisis se suministra como una solución de diseño llave en mano. Únicamente se tienen que instalar las tuberías de suministro de agua, las conexiones de los depósitos de almacenamiento de sal y producto y la tubería de escape. El tamaño de los depósitos de almacenamiento varía en función de la capacidad del sistema y de la cantidad de solución desinfectante que se necesite.

 

Usos

Estos sistemas constituyen una excelente alternativa a los sistemas de desinfección que emplean cloro gaseoso. Entre las aplicaciones convencionales de los sistemas de cloración electrolítica se pueden destacar las siguientes:

  • Tratamiento de agua potable.
  • Tratamiento de agua de piscinas.
  • Tratamiento de aguas residuales.

 

Características y ventajas

  • Para realizar la electrolisis únicamente se necesitan agua, sal común y electricidad.
  • Bajos costes de funcionamiento.
  • La sal común es un compuesto no tóxico y fácil de almacenar.
  • Dispondrá en todo momento de solución de hipoclorito limpia.
  • La solución desinfectante no se descompone como las soluciones de hipoclorito comerciales.
  • Método de desinfección homologado que cumple los requisitos especificados en la normativa sobre agua potable.
  • Es una alternativa que requiere implementar un menor número de medidas de seguridad que las que requieren los sistemas que utilizan cloro gaseoso.
  • Componentes robustos y básicos, lo que minimiza las necesidades de mantenimiento del sistema y consigue que este tenga una prolongada vida útil.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Para realizar la electrolisis únicamente se necesitan agua, sal común y electricidad.
  • Bajos costes de funcionamiento.
  • La sal común es un compuesto no tóxico y fácil de almacenar.
Catálogos

Catálogos

 

Catálogo de productos

Mejore la depuración de agua

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96902846
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1966 KB

Catálogo

Catálogo: Selcoperm SES

Catálogo
N.º de publicación: 95725540
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1718 KB

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664