SE y SL 9-30 kW

Resumen

Resumen

Las gamas de bombas para aguas residuales SE y SL proporcionan la eficiencia total más elevada del mercado. Las innovadoras tecnologías desarrolladas por Grundfos reúnen lo mejor de la inteligencia, los motores, la hidráulica y la funcionalidad para hacer frente a los desafíos que presentan las aguas residuales modernas y maximizar las eficiencias hidráulica, eléctrica y mecánica de las bombas que fabrica.

Las bombas pertenecientes a esta gama están disponibles con impulsor SuperVortex, especialmente apto para aplicaciones caracterizadas por períodos de funcionamiento reducidos, un contenido de materia seca superior al 5 % y un paso libre esférico máximo de 100 mm, o impulsor S-tube, idóneo para aplicaciones caracterizadas por períodos de funcionamiento prolongados, un contenido de materia seca de hasta el 3 % y un paso libre esférico máximo de 160 mm.

El impulsor S-tube es el único del mercado diseñado para hacer frente a los desafíos que presentan las aguas residuales en la actualidad, cuyo contenido de materia seca es variable. El sencillo y robusto diseño del impulsor S-tube proporciona una eficiencia hidráulica de primera categoría sin comprometer el paso libre.

Las bombas que componen las gamas SE y SL se fabrican para permanecer en funcionamiento durante años sin sufrir averías, sumergidas o en seco (el motor no precisa refrigeración), proporcionando siempre una elevada fiabilidad y facilitando el mantenimiento en todo momento.

Usos

Las gamas de bombas SE y SL resultan idóneas para el tratamiento de aguas residuales, aguas de proceso y aguas fecales brutas sin tratar como parte de aplicaciones municipales, de carácter general e industriales de alto rendimiento. Asimismo, resultan adecuadas tanto para la instalación permanente empleando un sistema de carril guía con autoacoplamiento o una conexión fija a una tubería, como para la instalación libre y el uso como bombas portátiles de uso general.

Características y ventajas

  • Los motores satisfacen los requisitos de eficiencia de la categoría IE3, lo cual garantiza un sustancioso ahorro energético y económico.
  • Controles inteligentes; adaptan el funcionamiento de la bomba para garantizar el mínimo consumo energético.
  • Sensores analógicos integrados; permiten determinar con precisión el estado de la bomba.
  • Mango de elevación especial diseñado para optimizar el equilibrio del equipo y facilitar su correcta elevación.
  • Superficie lisa, fácil de limpiar, extremadamente robusta y resistente a los impactos.
  • Todas las conexiones se llevan a cabo empleando un único cable, lo cual simplifica la instalación, la puesta en servicio y el mantenimiento de la bomba.
  • Conector estanco; impide que el líquido penetre en el motor.
  • Junta de autoacoplamiento patentada SmartSeal; garantiza la total ausencia de fugas en la conexión.
  • Pernos de sencillo desmontaje para facilitar el mantenimiento de la bomba (no se requiere el uso de herramientas especiales).
  • Doble sello mecánico del eje; garantiza un mayor tiempo en funcionamiento y minimiza los períodos de inactividad.
  • La reducida longitud del eje del rotor minimiza las vibraciones, protegiendo así los sellos del eje y los cojinetes.
  • Sistema de refrigeración cerrado; hace posible la instalación en seco.
  • Bombas disponibles con impulsor SuperVortex o S-tube.
  • El sistema SmartTrim facilita el ajuste de la holgura del impulsor para maximizar la eficiencia de la bomba.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Motor apto de acuerdo con los requisitos de eficiencia de la categoría IE3
  • Sensores analógicos integrados
  • Nuevo impulsor S-tube
Catálogos

Catálogos

 

S-tube

S-tube, tecnología innovadora

Folleto sobre las características del impulsor S-tube


SE y SL 9-30 kW

SE y SL 9-30 kW

Catálogo técnico en inglés


Gamas SE y SL

Gamas SE y SL

Folleto en inglés


La eficacia de los distintos impulsore

La eficacia de los distintos impulsores

Artículo técnico sobre los impulsores disponibles en el mercado y la eficacia del impulsor S-tube frente al resto


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664