OCD-162 Oxiperm Pro

Resumen

Resumen

Un método idóneo para garantizar la higiene del agua potable es utilizar dióxido de cloro como desinfectante. El dióxido de cloro es un compuesto enormemente eficaz a la hora de eliminar todo tipo de gérmenes patógenos y presenta un efecto residual prolongado en el sistema, lo que significa que la acción desinfectante tiene lugar aunque no se extraiga agua. La gran ventaja del dióxido de cloro sobre otros desinfectantes es su eficacia contra las biopelículas.


El sistema de producción de dióxido de cloro Oxiperm Pro OCD-162 es la solución idónea para combatir la presencia de legionela y otros gérmenes patógenos en el agua potable.


Los sistemas Oxiperm Pro OCD-162 generan dióxido de cloro a partir de soluciones diluidas de clorito sódico (NaClO2) al 7,5 % y ácido clorhídrico (HCl) al 9 %. Existen cuatro versiones de estos sistemas con distintas capacidades que pueden generar 5, 10, 30 o 60 g/h de dióxido de cloro. Estas cantidades resultan adecuadas para tratar hasta 150 m³ de agua potable por hora utilizando la concentración máxima admisible de ClO2 (0.4 mg/l).

Usos

Entre los campos de aplicación pensados específicamente para el uso del sistema Oxiperm Pro OCD-162 para la desinfección puntual de instalaciones de agua potable se encuentran los siguientes:

  • Combatir la legionela en edificios de hospitales, residencias geriátricas, hoteles, instalaciones deportivas y escuelas.
  • Tratamiento de agua potable en instalaciones de suministro de agua municipales.
  • Tratamiento de agua de irrigación (por ejemplo, en viveros).
  • Tratamiento de aguas de proceso en la industria alimentaria y de elaboración de bebidas.
  • Tratamiento de agua de refrigeración.

 

Características y ventajas

  • Diseño compacto, lo que también permite su utilización en espacios confinados.
  • Fácil instalación.
  • Bajos costes de funcionamiento.
  • Funcionamiento excepcionalmente fiable gracias a su sistema de control integrado.
  • Puede adaptarse a diversos depósitos de desinfección de agua.
  • Diseño robusto.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Diseño compacto, lo que también permite su utilización en espacios confinados.
  • Fácil instalación.
  • Bajos costes de funcionamiento.
Catálogos

Catálogos

 

Catálogo de productos

Mejore la depuración de agua

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96902846
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1966 KB

Catálogo de productos

Catálogo: Oxiperm Pro

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96974125
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1536 KB

Oxiperm Pro

Oxiperm Pro

Soluciones integrales de dióxido de cloro


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664