NKG, NKGE

Bombas con acoplamiento largo de aspiración final conforme a ISO 2858

Inform. sobre bombas de agua (MEI)
Temperatura líquido
-25 .. 170 °C
Altura máx.
163 m
Caudal máx.
86 m³/h
p máx.
25 bar