NB, NBG, NBE y NBGE

Resumen

Resumen

Las bombas con aspiración axial de Grundfos se utilizan en aplicaciones de suministro de agua, aplicaciones industriales de aumento de presión y trasiego de líquidos, aplicaciones HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) e irrigación.
Las bombas con aspiración axial de Grundfos son bombas multifuncionales que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en las que sea necesario disponer de un suministro fiable y económico. Las bombas con aspiración axial tienen cinco campos de aplicación principales: suministro de agua, aplicaciones industriales de aumento de presión y trasiego de líquidos, aplicaciones HVAC e irrigación.
 
Las bombas NB y NBG de Grundfos son bombas centrífugas de voluta de una sola etapa y no autocebantes que disponen de una conexión de aspiración axial, un puerto de descarga radial y un eje horizontal. Las gamas NB y NBG incluyen una serie de bombas de acoplamiento cerrado cuyas dimensiones principales cumplen los requisitos de las normas EN 733 o ISO 2858.

Usos

Grundfos pone a su disposición una gama de bombas con aspiración axial y acoplamiento cerrado (NB) prácticamente ilimitada. Su robustez y fiabilidad las convierten en bombas idóneas para los ambientes más exigentes, como los que se indican a continuación:

  • Sistemas de calefacción de distrito.
  • Sistemas de calefacción para bloques de viviendas.
  • Sistemas de aire acondicionado.
  • Sistemas de refrigeración.
  • Sistemas de lavado.
  • Otros sistemas industriales.

Características y ventajas

  • La optimización de los aspectos hidráulicos del alojamiento y el impulsor consiguen un caudal de líquido que no se ve sometido a obstáculos.
  • La existencia de una junta tórica entre el alojamiento y la cubierta garantiza que no exista riesgo de fugas.
  • El alojamiento, el impulsor y el anillo de desgaste se fabrican en distintos materiales, lo que mejora la resistencia a la corrosión y elimina la presencia de elementos adherentes.
  • La bomba presenta un recubrimiento por electrodeposición catódica que mejora su resistencia a la corrosión.
  • Existen bombas con motores IE1, IE2 e IE3.
  • Existen distintas variantes de las bombas, con diferentes sellos de eje y fabricadas en distintos materiales.
  • Grados de presión: PN 10,16 y 25 bar.
  • Para temperaturas de hasta 140 °C.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Optimización de los aspectos hidráulicos del alojamiento y el impulsor.
  • Junta tórica entre el alojamiento y la cubierta de la bomba.
  • Alojamiento, impulsor y anillo de desgaste fabricados en distintos materiales.
Catálogos

Catálogos

 

NB, Rendimiento perfecto

NB, Rendimiento perfecto

Gama de bombas de aspiración axial


NB - Bombas normalizadas

NB - Bombas normalizadas

Bombas normalizadas de aspiración axial


Obras de referencia
Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664