MTR, SPK, MTH y MTA

Resumen

Resumen

Las gamas MTR, SPK, MTH y MTA se componen de bombas centrífugas verticales de etapas múltiples, diseñadas para el bombeo de lubricantes de refrigeración en máquinas herramienta, el trasiego de condensado y otras aplicaciones similares.

Las bombas están pensadas para instalarse en la parte superior de un depósito, con el dispositivo de aspiración de la bomba sumergido en el líquido a bombear.

Las bombas de las gamas MTR, SPK, MTH y MTA de Grundfos se encuentran disponibles en diversos tamaños y con distintos números de etapas, con el fin de poner a su disposición el caudal, la presión y la longitud deseados.

Las bombas constan de dos componentes principales: El motor y el cuerpo de la bomba. El motor es un motor MG estándar de Grundfos, diseñado de acuerdo con las normas EN.

La bomba posee una hidráulica optimizada, diversos tipos de conexiones, una bancada para el motor, un número determinado de cámaras y distintas piezas adicionales.

Usos

Las bombas sumergibles pueden utilizarse para trasegar líquidos en todas aquellas aplicaciones en las que existan depósitos. Entre sus principales aplicaciones se encuentran las que se indican a continuación:

  • Tornos.
  • Fresadoras.
  • Mandrinadoras.
  • Perforadoras.
  • Centros de mecanizado.
  • Rectificadoras.
  • Sistemas de filtrado.
  • Transportadores de virutas.
  • Máquinas herramienta.
  • Lavadoras industriales.
  • Unidades de refrigeración.

Características y ventajas

  • Longitud de instalación flexible.
  • Amplia gama de rendimiento.
  • Fiabilidad.
  • Servicio sencillo.
  • Instalación simple.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Longitud flexible.
  • Amplia gama.
  • Fiabilidad.
Catálogos

Catálogos

 

MTR: Catálogo de productos

MTR: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96766303
Fecha de publicación: 19-12-2007
Idioma: Inglés

Descargar PDF

2179 kb

Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664