MP204

Resumen

Resumen

El sistema electrónico de protección de motores MP204 está pensado para realizar dicha función en un motor asíncrono o una bomba.

El sistema de protección de motores consta de:

  • Un armario en el que se incluyen los instrumentos, transformadores y sistemas electrónicos.
  • Un panel de control con botones de mando y una pantalla para visualizar los datos.

El sistema electrónico de protección de motores MP 204 funciona con dos grupos de límites:

  • Un grupo de límites de aviso.
  • Un grupo de límites de disparo.

El sistema electrónico de protección de motores MP 204 se ha desarrollado con el fin de poner a su disposición un sistema de protección de bombas que resulte fácil de usar y eficiente al mismo tiempo. Los técnicos especialistas en bombas que lo han diseñado han incluido todas las funciones de protección que puede necesitar y, a la vez, han conseguido que resulte fácil de instalar, configurar y utilizar.

El sistema electrónico de protección de motores MP 204 monitoriza los parámetros siguientes:

  • Resistencia del aislamiento antes del arranque.
  • Temperatura (sensor Tempcon, sensor Pt e interruptor PTC/térmico).
  • Sobrecarga/carga baja.
  • Sobrevoltaje/bajo voltaje.
  • Secuencia de fases.
  • Carencia de fase.
  • Factor de potencia.
  • Potencia consumida.
  • Distorsión armónica.
  • Condensador de funcionamiento y arranque (monofásico).
  • Horas de funcionamiento y número de arranques.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Fácil instalación.
  • Permite realizar los ajustes necesarios en tan sólo dos minutos.
  • Funcionamiento sin problemas.
Catálogos

Catálogos

 

MP 204: Catálogo de productos

MP 204: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96592439
Fecha de publicación: 13-12-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

764 kb

Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664