Hydro MPC

Resumen

Resumen

Los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos se fabrican de forma que cumplen los requisitos de las normas más exigentes. Gracias al controlador CU 351 consiguen realizar todos los trabajos de elevación de presión (incluso los más difíciles) con facilidad y precisión.

Todas las combinaciones de componentes se han realizado teniendo como objetivos principales la calidad y la eficiencia. Los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos están diseñados para ofrecer una vida útil extensa: son unidades robustas y compactas que permiten acceder fácilmente a todas las piezas que deben someterse a operaciones de servicio. Los sistemas elevadores de presión Hydro MPC de Grundfos pueden utilizarse en todas aquellas aplicaciones en las que se necesite disponer de un aporte de presión adicional. Los distintos modelos de sistemas elevadores de presión se han diseñado con el fin de satisfacer las necesidades específicas de capacidad y control de cada cliente.

El control en cascada inteligente garantiza que en todo momento funcione el número de bombas óptimo que se necesite para satisfacer la demanda existente. Los sistemas Hydro MPC, combinados con las bombas de la gama CR con motores de clase IE3, se convierten en una solución de máxima eficiencia energética para mantener una presión constante cuando existen demandas de caudal variables.

Usos

  • Oficinas.
  • Escuelas.
  • Hoteles.
  • Bloques de pisos.
  • Sistemas de irrigación.
  • Aplicaciones industriales.
  • Sistemas de suministro de agua municipales.

Características y ventajas

  • Equipo de gran fiabilidad.
  • Alta eficiencia.
  • Servicio sencillo.
  • Diseño compacto.
  • Fácil puesta en servicio.
  • Se adapta perfectamente a las condiciones de caudal existentes.
  • Detección de condiciones de caudal bajo.
  • Software específico optimizado en función de la aplicación.
  • Opcionalmente, pueden incluir comunicación por buses o por Ethernet.
  • Pantalla grande que ofrece una visualización clara.
  • Menús de texto intuitivos.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Equipo de gran fiabilidad.
  • Alta eficiencia.
  • Servicio sencillo.
Catálogos

Catálogos

 

Hydro MPC

Hydro MPC

Grupos de presión Hydro MPC


Hydro MPC

Hydro MPC

Presión constante garantizada


Obras de referencia
Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:

Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:

Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664