HS

Resumen

Resumen

La gama HS de Grundfos se compone de bombas centrífugas horizontales de volutas de una sola etapa, entre cojinetes, no autocebantes y de carcasa dividida. Su diseño, que presenta una división axial, permite desmontar fácilmente la parte superior del alojamiento y acceder a los componentes de la bomba (los cojinetes, los anillos de desgaste, el impulsor y el sello del eje) sin que esto afecte al motor o a las tuberías.

El alojamiento independiente del cojinete permite realizar su mantenimiento de manera sencilla, sin necesidad de desmontar la parte superior del alojamiento. El diseño con una doble voluta reduce la carga radial sobre el eje, prolongando la vida útil de los componentes, minimizando las vibraciones y consiguiendo un funcionamiento silencioso de la bomba.

Asimismo, todas las bombas de la gama HS ofrecen elevadas eficiencias. Estas bombas poseen una elevada eficiencia energética y una extensa vida útil y facilitan la realización de las operaciones de mantenimiento; además, los costes asociados a su ciclo de vida son bajos.

Existen tres configuraciones distintas de las bombas de la gama HS: bomba con motor y armazón, bomba con armazón y bomba básica.

Las bombas de la gama HS son idóneas para aplicaciones personalizadas y se encuentran disponibles en un amplio abanico de variantes. Su elevada eficiencia y los bajos costes asociados a su ciclo de vida hacen que las bombas de la gama HS resulten idóneas para cualquier edificio comercial, proyecto industrial o uso general.

Usos

Las bombas HS de carcasa dividida horizontal de Grundfos se utilizan habitualmente en estas aplicaciones:

  • Sistemas de aire acondicionado o calefacción.
  • Suministro público de agua.
  • Sistemas de refrigeración o calefacción de distrito.
  • Sistemas de refrigeración.
  • Instalaciones públicas de suministro de agua.
  • Refrigeración de procesos.
  • Irrigación.

Características y ventajas

  • Servicio sencillo: diseño de carcasa dividida.
  • La doble aspiración minimiza la carga axial, lo que posibilita una vida útil más extensa de los anillos de desgaste, los sellos de los ejes y los cojinetes.
  • La doble voluta reduce las fuerzas radiales y minimiza el ruido y las vibraciones.
  • El diseño incluye alojamientos independientes para los cojinetes y permite acceder a los componentes de la bomba sin necesidad de desmontar la mitad superior del alojamiento.
  • Elevada eficiencia energética.
  • Bajos costes asociados a su ciclo de vida.
  • Existe una gran cantidad de variantes de los productos.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • El diseño de carcasa dividida facilita el mantenimiento.
  • Alto rendimiento.
  • Bajos costes asociados a su ciclo de vida.
Catálogos

Catálogos

 

Bombas horizontales HS de carcasa dividida

Horizontales de camara partida

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96905270
Fecha de publicación: 17-12-2009
Idiomas: Inglés

Descargar PDF

788 kb

HS: Catálogo de productos

HS: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97718637
Fecha de publicación: 24-06-2010
Idiomas: Inglés

Descargar PDF

1485 kb

Bombas HS

Bombas HS

Bombas horizontales HS de cámara partida


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664