Sistema contra incendios Fire Hydro UNE

Resumen

Resumen

Los grupos de bombeo automáticos contra incendios Fire Hydro están diseñados de conformidad con la norma UNE 23-500-90 sobre equipos contra incendios.

Normalmente estos sistemas se suministran como unidades probadas de fábrica.

Las bombas están preparadas para la conexión de un circuito de cebado en caso de instalación con altura de aspiración.

Están disponibles cuatro modelos dependiendo del tipo de bomba principal que incorporan:

Fire Hydro CR

Los sistemas Fire Hydro CR son especialmente adecuados para su instalación en locales con espacio limitado o donde se requieren grandes alturas incluso si sólo hay disponible un suministro de potencia relativamente bajo. Abarcan caudales de hasta 110 m3/h y alturas de hasta 100 m.

Las unidades con una bomba principal están diseñadas para sistemas contraincendios del tipo Clase de peligro bajo y las unidades con dos bombas principales están diseñadas para sistemas contra incendios del tipo Clase de peligro ordinario.

Se componen de:

  • Una o dos bombas principales Grundfos verticales, multicelulares en línea y alimentadas electricamente. En unidades de dos bombas: Cada una de las cuales debe ser capaz de lograr el rendimiento necesario (una bomba es de reserva). Las dos bombas se deben conectar a suministros eléctricos independientes para garantizar el funcionamiento continuo en caso de corte o fallo de suministro en la primera bomba principal.
  • Una bomba jockey Grundfos CR multicelular. La bomba jockey también se conecta al colector común de descarga.
  • Un panel de control independiente para cada bomba.

Fire Hydro NBNK

Conformes a la norma UNE 23-500, las unidades Fire Hydro NB/NK con una bomba principal están diseñadas para sistemas contra incendios del tipo Clase de peligro bajo y las unidades con dos bombas principales están diseñadas para sistemas contra incendios del tipo Clase de peligro ordinario. Abarcan caudales de hasta 320 m3/h y alturas de hasta 100 m.

Estos sistemas de componen de:

  • Una o dos bombas principales tipo NB o NK monocelulares, de aspiración axial y alimentadas electricamente.
  • Una bomba jockey Grundfos CR multicelular alimentada por electricidad. La bomba jockey también se conecta al colector común de descarga.
  • Un panel de control independiente para cada bomba.

Fire Hydro Syntex

Las unidades Fire Hydro Syntex están diseñadas para sistemas contra incendios del tipo clase peligro ordinario a alto. Abarcan caudales de hasta 320 m3/h y alturas de hasta 100 m. Se componen de:

  • Dos bombas principales Grundfos NB o NK monocelulares de aspiración axial con igual rendimiento hidráulico; una alimentada por un motor eléctrico y la otra por uno diesel.
  • Cada una de las cuales debe ser capaz de lograr el rendimiento necesario
  • Una bomba jockey Grundfos CR multicelular alimentada por electricidad.
  • Un panel de control independiente para cada bomba.

Fire Hydro Diesel

Los grupos contra incendios han sido diseñados especialmente para instalaciones donde el suministro eléctrico es insuficiente (o no existe) o donde los estándares obligan a realizar adaptaciones del sistema contra incendios existente mediante la instalación de un sistema de bombeo contra incendios que funcione mediante combustión interna.

Abarcan caudales de hasta 320 m3/h y alturas de hasta 100 m.

Están diseñados para sistemas contra incendios del tipo clase de peligro bajo con una bomba principal capaz de conseguir el rendimiento requerido. Los Fire Hydro Diesel son adecuados para la mejora de sistemas ya existentes.

Se componen de:

  • Una bomba principal Grundfos monocelular, de aspiración axial alimentada por un motor diesel.
  • Una bomba jockey Grundfos CR multicelular alimentada por electricidad.
  • Un panel de control independiente para cada bomba.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Normativa UNE
  • Cuatro versiones disponibles
  • Unidades probadas de fábrica
Catálogos

Catálogos

 

Fire Hydro CR

Fire Hydro CR

Grupos contra incendios según norma UNE 23-500 con bombas eléctricas


Fire Hydro Diesel

Fire Hydro Diesel

Grupos contra incendios según norma UNE 23-500 con bombas diesel


Fire Hydro NBNK

Fire Hydro NBNK

Grupos contra incendios según norma UNE 23-500 con bombas eléctricas


Fire Hydro Syntex

Fire Hydro Syntex

Grupos contra incendios según norma UNE 23-500 con bombas eléctricas y diesel


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:

Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664