Fire Hydro GCID

Resumen

Resumen

Los grupos contra incendios domésticos automáticos Fire Hydro GCID están diseñados de conformidad con la norma UNE 23-500-90. Los sistemas son especialmente adecuados para su instalación en locales con espacio limitado incluso si sólo hay disponible un suministro de potencia relativamente bajo.

Conformes a la norma UNE 23-500, las unidades están diseñadas para sistemas contra incendios del tipo clase de peligro bajo y están equipadas con los siguientes componentes: Una bomba principal eléctrica Grundfos vertical y multicelular tipo CR 15-5 o 20-5 en los modelos GCID 12-60 y 18-60 y con una bomba monocelular, centrífuga de aspiración axial tipo NB 40-250/230 en el modelo GCID 24-70.

Una bomba jockey Grundfos multicelular y vertical modelo CMV. Un cuadro eléctrico y su pie según normativa, con colector de impulsión, bancada en chapa doblada reforzada, presostatos, manómetro y valvulería de esfera y retención, calderín y todo ello montado, pintado en rojo y cableado.

Gama de trabajo

Los grupos contra incendios domésticos Grundfos abarcan caudales de hasta 24 m3/h y alturas de hasta 70 m.c.a. El colector de impulsión en los modelos con bomba CR es de 2 1/2” y en acero inoxidable AISI 304 y en el caso del modelo GCID con bomba NB es de 3” y en acero zincado. Están disponibles otro modelos bajo pedido y con caudalímetro como accesorio adicional.

Monitorización

Se puede conectar un dispositivo de alarma remoto al panel de control de la bomba principal para indicar una alarma general del equipo. Otras posibilidades de alarma bajo pedido.

Construcción de la bomba

Sistema con bomba Grundfos NB

Son de tipo aspiración axial, monocelulares y centrífugas, monobloc con aspiración axial y descarga radial, con bridas conforme a DIN 2533. El acoplamiento al motor es mediante un cilindro rígido, concepto eje con mangueta. Permite el desmontaje del motor, impulsor y del cierre son tocar el alojamiento de la bomba ni las tuberías. El impulsor es de doble curvatura, de tipo cerrado con álabes lisos para asegurar la máxima eficiencia. La bomba es en fundición y tiene una capa con base epoxi en proceso de lectrodeposición catódica (CED). El eje es en acero inoxidable.

Sistema con bomba Grundfos CR

Las bombas CR de Grundfos son de tipo centrífugas, multicelulares y verticales con un motor Grundfos estándar. Las dimensiones del cierre mecánico cumplen los requisitos DIN 24960 y es de tipo HQQE de Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Normativa UNE 23-500
  • Idóneos para espacios pequeños
  • Idóneo para suministro bajo de alimentación
Catálogos

Catálogos

 

Hoja técnica

Hoja técnica

CONTRA INCENDIOS DOMÉSTICOS UNE 23-500


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664