DWK

Resumen

Resumen

DWK/DPK son bombas excelentes para aplicaciones de drenaje y eliminación de agua. La construcción en hierro fundido y el diseño hidráulico contribuyen a su durabilidad y alta eficiencia. La diferencia entre las bombas DWK y DPK radica en la gestión de la descarga y el tipo de instalación. Las bombas DWK están diseñadas con tubería de descarga superior y filtro de aspiración y es más adecuada para instalación temporal, mientras que DPK tiene descarga lateral y autoacoplamiento o en vertical (como accesorios) y es más adecauda para instalación permanente.

Aplicaciones

DWK/DPK son bombas excelentes para aplicaciones de drenaje y eliminación de agua. La combinación del diseño compacto con la capacidad de alta presión hacen que la bomba sea adecuada para pozos, tanto como instalación permanente como temporal. El diseño óptimo de instalación proporcionan flexibilidad.

Las aplicaciones incluyen:

  • Lugares en construcción
  • Excavaciones
  • Tuneles
  • Estanques
  • Pozos de drenaje.

Características y beneficios

  • Durabilidad
  • Alta eficiencia
  • Instalación flexible
  • Capacidad de alta presión, económico.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Durabilidad
  • Alta eficiencia
  • Instalación flexible
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

Bombas sumergibles de drenaje

Para una gama de aplicaciones
Núm. Publicación: 96945340
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1,5 MB

Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664