DW

Resumen

Resumen

La gama DW de Grundfos se compone de bombas sumergibles portátiles de gran robustez con un puerto de descarga vertical.
Estas bombas, que se encuentran disponibles con motores de 0,8 a 20 kW de potencia, están diseñadas para el uso en aplicaciones de desagüe en obras de construcción y excavaciones, drenaje de edificios y otras aplicaciones similares en las que exista la necesidad de bombear agua bruta y/o a alta presión.
Los principales componentes de las bombas de la gama DW se fabrican en aluminio con el fin de reducir su peso tanto como sea posible. Esta característica, junto con su diseño compacto y su capacidad para soportar altas presiones, permite utilizarlas como bombas portátiles y facilita su manejo. Su impulsor semiabierto está fabricado en acero inoxidable con un elevado porcentaje de cromo (550 HB) con el fin de aumentar su resistencia al desgaste. Existe un único modelo (DW.50.08) cuya carcasa del motor está fabricada en polipropileno.

Usos

Las bombas de la gama DW son idóneas para las tareas de desagüe y drenaje. Su diseño (que posibilita cambiarlas de ubicación fácilmente), sus piezas resistentes al desgaste y su capacidad para soportar altas presiones garantizan su fiabilidad, permiten obtener un rendimiento constante y facilitan su uso y servicio, características que resultan necesarias en aplicaciones de desagüe exigentes y en lugares como:  

  • Obras.
  • Excavaciones.
  • Túneles.
  • Estructuras de acero.
  • Piscifactorías.
  • Aparcamientos subterráneos y fosos industriales con sistemas de drenaje.

Características y ventajas

  • Durabilidad.
  • Facilidad de transporte.
  • Sencillez de uso.
  • Facilitan la realización de las operaciones de servicio necesarias. Soportan altas presiones. Opciones de control.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Peso ligero.
  • Resistencia al desgaste.
  • Capacidad de alta presión.
Catálogos

Catálogos

 

DW: Catálogo de productos

DW: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96485050
Fecha de publicación: 09-03-2007

Descargar PDF

3645 kb

Soluciones profesionales para aguas residuales

Soluciones profesionales

Soluciones profesionales para aguas residuales


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664