DMX

Resumen

Resumen

Aspectos generales

La gama DMX de Grundfos ha demostrado su valía como parte de aplicaciones de dosificación a nivel internacional. Su sólido diseño con diafragma y sus motores de elevada calidad convierten a las bombas DMX en equipos que requieren muy poco mantenimiento y la mejor opción para un amplio abanico de aplicaciones de dosificación. La gama DMX es altamente versátil: cubre un amplio espectro de rangos, cuenta con cabezales de dosificación de diferentes tamaños, está disponible en diversos materiales e incorpora un amplio surtido de accesorios.

Dosificación precisa, sin excepciones

El diseño con diafragma permite mantener la variación del flujo de dosificación por debajo del ± 1.5 % y la desviación de la linealidad a menos del 4 % en todo momento. Ello facilita la dosificación de productos químicos con la máxima precisión: todo lo necesario, pero sólo lo preciso.

Dosificación suave y de baja pulsación

La gama DMX combina una sofisticada tecnología de accionamiento y avanzadas técnicas de cinemática de mecanismos para garantizar la suavidad y baja pulsación de la dosificación, evitando la aparición de picos de presión. Como resultado, los componentes del sistema (como las válvulas y tuberías) deben soportar menos tensión y se prolongan los períodos de tiempo entre actividades de mantenimiento.

Motores a la medida de la aplicación

La versátil gama DMX incorpora motores de 50 Hz, 60 Hz y 100 Hz (con variador de frecuencia VFD), así como motores con homologación EX o ATEX, todos ellos de gran calidad, lo cual permite cubrir las exigencias de aquellas aplicaciones que presentan requisitos específicos en relación con el motor.

Carcasa y piezas destinadas al contacto con el líquido fabricadas en el material perfecto

Los modelos más pequeños de la gama DMX cuentan con carcasas de plástico; estas gozan de resistencia química y proporcionan toda la protección necesaria para muchas aplicaciones. Los modelos más grandes poseen una sólida carcasa de aluminio fundido revestida de epóxido para satisfacer íntegramente los requisitos de la aplicación en cuestión. La inversión en piezas de repuesto y los costes de funcionamiento asociados a las mismas no crecen con los años: La amplia gama de materiales en los que están disponibles los cabezales de dosificación, las válvulas y los accesorios permite seleccionar con exactitud el grado de resistencia química necesario. Todas las piezas destinadas al contacto con el líquido deben presentar resistencia a los productos químicos empleados. El diafragma se fabrica en NBR y cuenta con un revestimiento de PTFE.

Diseño compacto: mayor ahorro económico y de espacio

Las bombas DMX están disponibles con cabezales de dosificación de 12 tamaños diferentes. Gracias a su cuidado diseño, todos ellos son muy compactos. Ello no sólo contribuye a reducir el coste de los materiales, sino que permite colocar varias bombas juntas en espacios confinados. Las versiones con doble cabezal (modelos DMX 226 y 227) representan un modo muy económico de ahorrar espacio o dosificar dos productos químicos diferentes. Por supuesto, la mayor capacidad que proporcionan las versiones con doble cabezal también puede emplearse para dosificar un único producto químico con mayor caudal.

Los accesorios garantizan el perfecto funcionamiento del sistema en su totalidad

El amplio surtido de accesorios diseñados especialmente para la gama DMX contribuye a optimizar su rendimiento: electrónica de control AR (control de la señal de contacto con función de multiplicación y división, control de 4-20 mA o control de la frecuencia de carrera por medio de pantalla y teclado, y señal de bajo nivel/vacío), válvula de alivio integrada, controlador de dosificación, detección de fugas en el diafragma, servomotor para el ajuste automático de la longitud de carrera y motores PTC con variador de frecuencia (VFD). También ponemos a su disposición componentes de sistema, como válvulas de carga de presión y amortiguadores de pulsación.

Usos

Desinfección, coagulación, floculación, precipitación, etc. en:

  • Tratamiento de agua potable.
  • Tratamiento de aguas residuales.
  • Procesamiento de pulpa y papel.
  • Procesamiento de textiles.
  • Tratamiento de agua para limpieza.
  • Procesamiento de alimentos, bebidas y productos lácteos.
  • Tratamiento de agua para torres de refrigeración.
  • Tratamiento de agua para alimentación de calderas de baja presión.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Dosificación precisa, sin excepciones.
  • Dosificación suave y de baja pulsación.
  • Diseño compacto: mayor ahorro económico y de espacio.
Catálogos

Catálogos

 

Dosing pumps, DMX - Product brochure

Dosing pumps, DMX

Catálogo de productos N.º de publicación: 95719920 Fecha de publicación: 01-02-2012

Descargar PDF

2190 kb, 18 páginas

Dosing pumps - DMX - Product brochure

Dosing pumps - DMX

Catálogo de productos N.º de publicación: 96902846 Fecha de publicación: 01-11-2008

Descargar PDF

2013 kb, 9 páginas

DMX mechanical diaphragm dosing pumps

DMX diaphragm dosing pumps

Catálogo de productos N.º de publicación: 96603950 Fecha de publicación: 01-07-2012

Descargar PDF

912 kb, 2 páginas

Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664