CUE

Resumen

Resumen

La gama CUE se compone de convertidores de frecuencia que se utilizan en aplicaciones de control de velocidad de una amplia variedad de bombas Grundfos.

Los convertidores de frecuencia CUE de Grundfos son la última incorporación a la gama de soluciones de diseño de velocidad variable, formada por sistemas de bombas con control de velocidad pensados para diversas aplicaciones industriales, para servicios de edificios y para sistemas de suministro de agua, aguas residuales e irrigación municipales o particulares. Esta nueva serie de convertidores de frecuencia diseñados para su instalación en pared poseen características y funciones específicas para las bombas Grundfos, así como una interfaz de usuario especial con características similares a las de las bombas de velocidad variable de Grundfos, cuyos motores incorporan un convertidor de frecuencia.

Utilizando una solución de diseño CUE podrá controlar la velocidad de prácticamente cualquier bomba Grundfos, independientemente de su tamaño, su potencia y las aplicaciones para las que esté pensada.

Usos

El convertidor de frecuencia CUE para bombas Grundfos incorpora una serie de funciones predefinidas que permiten utilizarlo con facilidad en prácticamente cualquier tipo de aplicación. Dispone de una serie de modos de control predefinidos (por ejemplo, de presión constante, de presión proporcional, de nivel constante o de caudal constante) que hacen que resulte muy sencillo configurar los sistemas siguiendo un pequeño número de pasos. La guía específica de puesta en marcha le servirá de orientación a la hora de configurar el convertidor de frecuencia CUE.  

Características y ventajas

  • Control de velocidad de las bombas Grundfos.
  • Configuración sencilla.
  • Modos de control predefinidos.
  • Gama de sensores predefinidos.
  • Datos predefinidos para distintas gamas de bombas.
  • Interfaz compartida con los equipos de control.
  • Existe la opción de incluir funciones adicionales.
  • Ajuste automático del sentido de giro.
  • Únicamente es necesario realizar un procedimiento de 16 pasos para instalar y poner en funcionamiento el sistema.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Guía para realizar la puesta en marcha de forma sencilla.
  • Ajustes predefinidos.
  • Bajo consumo energético.
Catálogos

Catálogos

 

CUE: Catálogo de productos

CUE: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 96763868
Fecha de publicación: 12-11-2008
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1078 kb

catálogo

CUE: Catálogo

Catálogo
N.º de publicación: 97961890
Idioma: Inglés

Descargar PDF

608 KB

CUE de Grundfos

CUE de Grundfos

Soluciones E con CUE de Grundfos


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:

Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664