Conex DIA-1, DIA-2, DIA-2Q

Resumen

Resumen

Amplificadores de medida y controladores

La serie Conex® DIA (Dosing Instrumentation Advanced) está diseñada para usuarios sin conocimientos previos. Un menú simple de tipo texto le permite completar rápida y fácilmente las tareas sin perder tiempo en aprender códigos. La unidad dispone de nueve idiomas, por lo que cualquiera puede navegar a través de los menús. La unidades Conex® a aseguran la más alta calidad del agua en todo momento.

Conex® DIA está disponible en tres versiones:

  • Conex® DIA-1: amplificador universal de medida y controlador
  • Conex® DIA-2: amplificador dual de medida y controlador
  • Conex® DIA-2Q: amplificador dual de medida y controlador multifunción

 

Características

  • La función de calibración realiza un test de plausabilidad para prevenir contratiempos.
  • La función de registro graba los datos del sensor y los calores de calibración con día y hora.
  • Las unidades también monitorizan la temperatura y realizan los ajustes necesarios.
  • Nueve idiomas de texto: Alemán, Inglés, Francés, Español, Italiano, Portugues, Holandés, Polaco y Ruso.

 

Sistemas premontados

Los sistemas premontados DIA combinan controladores y electrodos de comprobación y prueba en una placa preparada para su instalación rápida. El sistema está equipado con uno de estos controladores:

  • Conex® DIA-1: para Cl2, ClO2, o O3
  • Conex® DIA-2: Cl2 (o ClO2 o O3) y para pH
  • Conex® DIA-2Q: Cl2 (or ClO2 o O3) y para (o redox)

 

El sistema está equipado con una de estas tres AquaCells:

  • D1, resistente a la presión, con limpieza del motor
  • D2, resistente a la presión, con limpieza hidromecánica
  • D3, resistente a la presión, con limpieza hidromecánica

 

Features

  • Ajustes de cable preparados
  • Célula de medida para Cl2 , ClO2 o O3
  • Electroco pH opcional
  • Compensación de la temperatura

 

Aplicaciones

  • Tratamiento de agua potable
  • Control de pH en la dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro residual
  • Tratamiento de agua de piscinas
  • Tratamiento de agua de proceso industrial
  • Control de pH en la dosificación de ácidos y alcalinos, monitorización y control de cloro, dióxido de cloro y ozono
  • Industria de bebida y alimentación
  • Desinfección en el llenado de tanques y aplicaciones CIP




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Nueve idiomas en menú
  • Las unidades también monitorizan la temperatura y realizan ajustes
  • La función rgistro graba los datos del sensor
Catálogos

Catálogos

 

Leaflet

Conex DIA-1, DIA-2, DIA,2Q

Conex DIA-1, DIA-2, DIA,2Q
Núm. Publicación: 95732782
Idioma: Inglés

Descargar PDF

503 KB

Brochure

Purifique su negocio

Núm. Publicación: 96902846
Idioma: Inglés

Descargar PDF

1,9 MB

Brochure

Dosificación, gama completa

Núm Publicación: 95719920
Idioma: Inglés

Descargar PDF

2,5 MB

Dosificación, gama completa

Dosificación, gama completa

Bombas dosificadoras, medición y control y sistemas de desinfección.


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:

Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:

Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664