APG

Resumen

Resumen

La gama APG se compone de bombas sumergibles con un puerto de descarga horizontal. Están específicamente diseñadas para el bombeo a presión de aguas fecales y residuales que contengan sólidos triturables. Las bombas incorporan un sistema de cuchillas que cortan los sólidos triturables, convirtiéndolos en fragmentos de menor tamaño y permitiendo su impulsión a través de tuberías de diámetros relativamente pequeños. Las bombas se encuentran disponibles tanto con caja de control e interruptor de nivel como sin ellos. Las bombas sin caja de control deben conectarse a un controlador independiente de la bomba con un sistema de arranque del motor.

Usos

Su diseño compacto hace que estas bombas puedan utilizarse tanto en instalaciones provisionales como fijas. Resultan adecuadas tanto para su instalación libre como para su instalación utilizando un sistema de carril guía de autoacoplamiento. Las bombas de la gama APG están diseñadas para el bombeo de:

  • Aguas fecales
  • Aguas residuales
  • Aguas residuales con un alto contenido de material fibroso

Características y ventajas

  • Sistema de corte integrado (APG)
  • Instalación en seco o sumergida
  • Instalación con autoacoplamiento
  • Sensores en los devanados




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Diseño compacto.
  • Para instalaciones sumergidas o en seco.
  • Sistema de cuchillas integrado.
Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664