ANSI

Resumen

Resumen

Las bombas Peerless 8196

Las bombas Peerless de la Serie PERFORMER™, modelo ANSI 8196 son bombas estándares manufacturadas para un amplio rango de requerimientos de gasto y carga y cumplen con las últimas especificaciones ASME y ANSO B73.1M. La serie Performer combina alta eficiencia, máximo desempeño y una media de tiempo extendida entre fallas (MTBF) para reducción de costos de mantenimiento.

Aplicaciones

La bomba estándar 8196 ANSI maneja líquidos de procesos corrosivos, tóxicos y abrasivos como ácidos, bases y solventes. Esta bomba se puede encontrar en plantas químicas, Petro-químicas, de pulpa y papel, plásticos, refinerías y farmacéuticas. Un amplio rango de aleaciones, opciones y sistemas de sellado le hacen una opción ideal para casi cualquier aplicación.

Ingenieria de Calidad

Peerless Pump diseña productos fuertes y versátiles que cubran sus necesidades de bombeo. La ingeniería de calidad, diseño innovador, construcción fuerte de uso pesado y nuestro compromiso hacia el cliente, han hecho de la Serie ANSI de Peerless Pump la línea de bombas para procesos químicos con mayor crecimiento en la industria.

Catálogos

Catálogos

 

Bomba ANSI B73.1

Bomba ANSI B73.1


Contacto
Sales company

Contacto

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+54-3327-41 4444

Dirección

Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500
Parque Industrial Garín - Lote 34A (esq. Haendel y Mozart) - (1619) Garín – Pcia. Bs. As.

Responsable de Ventas:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Paraguay
  • Uruguay