AMD, AMG y AFG

Resumen

Resumen

Los agitadores y los aceleradores de corriente garantizan una distribución uniforme de las partículas en las aguas residuales y los fangos, evitando su sedimentación y aportando ventajas a los procesos de tratamiento.

Esta gama incluye desde pequeños agitadores (idóneos para estaciones de bombeo prefabricadas) hasta grandes aceleradores de corriente (pensados para grandes depósitos y balsas), pasando por todos los segmentos intermedios. Obviamente, las infraestructuras para aguas residuales (desde las estaciones en red hasta las plantas de tratamiento) constituyen un área de aplicación de los productos de estas gamas, pero las industrias y los profesionales del sector de la agricultura de todo el mundo también valoran enormemente el poder de mezcla de los equipos de las gamas AMD, AMG y AFG.

Usos

Los agitadores y aceleradores de corriente se diseñan con el fin de mezclar líquidos (por ejemplo, en tareas de homogeneización y suspensión) en:

  • Sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales.
  • Sistemas de tratamiento de fangos.
  • Estaciones de bombeo de aguas fecales.
  • Plantas de tratamiento de aguas residuales.
  • Procesos industriales.
  • Instalaciones agrícolas.
  • Plantas de biogás.

Los agitadores y aceleradores de corriente incorporan hélices fabricadas en acero inoxidable o material compuesto con diámetros comprendidos entre 180 y 2.600 mm y velocidades de giro entre 22 min-1 y 1.400 min-1.

Características y ventajas

  • Amplia gama de accesorios de instalación flexible.
  • Mantenimiento y servicio sencillos.
  • Sensor de fugas electrónico.
  • Sello de eje protegido contra materiales abrasivos.
  • Impulsores con función de limpieza automática fabricados en acero inoxidable o poliamida.
  • Hélices robustas.
  • Motor fabricado en acero inoxidable o hierro fundido.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Amplia gama de rendimiento.
  • Hélices de elevada eficiencia que no generan obstrucciones.
  • Sensor de fugas electrónico.
Catálogos

Catálogos

 

AMD, AMG y AFG: Catálogo de productos

AMD, AMG y AFG: Catálogo

Catálogo de productos, 50 Hz
N.º de publicación: 96932822
Fecha de publicación: 05-03-2009
Idioma: Inglés

Descargar PDF

432 kb

AMD, AMG y AFG: Catálogo de productos

AMD, AMG y AFG: Catálogo

Catálogo de productos, 60 Hz
N.º de publicación: 97750023
Fecha de publicación: 29-11-2010
Idioma: Inglés

Descargar PDF

461 kb

AMD, AMG y AFG: Catálogo de productos

AMD, AMG y AFG: Catálogo

Catálogo de productos, 60 Hz (Norteamérica)
N.º de publicación: 97749988
Fecha de publicación: 29-11-2010
Disponible proximamente
Idioma: Inglés

Descargar PDF

466 kb

AMD, AMG y AFG

AMD, AMG y AFG

Gama de agitadores y aceleradores de corriente


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664