ALPHA2

Resumen

Resumen

La gama ALPHA2 es la más reciente y novedosa incorporación a la familia de bombas circuladoras Grundfos que se caracteriza por su excepcional calidad.

Gracias a las bombas ALPHA2 podrá olvidarse por completo de la necesidad de efectuar complejos ajustes. Instale la bomba y use el ajuste de fábrica: la función AUTOADAPT. La bomba ALPHA2 efectúa un análisis automático del sistema de calefacción, encuentra el punto de ajuste óptimo y regula su funcionamiento para adaptarlo a los cambios en la demanda.

Usos

Las bombas ALPHA2 de Grundfos se han diseñado para hacer circular líquidos a través de sistemas de calefacción. Las bombas con alojamientos fabricados en acero inoxidable también pueden utilizarse en sistemas de agua caliente sanitaria.

Las bombas ALPHA2 de Grundfos son aptas para:

  • Sistemas con un caudal constante o variable en los que sea necesario optimizar el punto de trabajo de la bomba
  • Sistemas en los que la temperatura de la tubería de alimentación experimente variaciones
  • Sistemas en los que sea necesario disponer de una función de regulación nocturna

 

Características y ventajas

  • Diseño compacto, con una caja de control perfectamente integrada en el cabezal de la bomba
  • Como ajuste predeterminado se utiliza la función de control AUTOADAPT, adecuada para la mayoría de las aplicaciones
  • Control de presión diferencial integrado, que posibilita un control de la presión proporcional y constante
  • Pantalla indicadora del consumo de potencia real (P1) en vatios
  • Bajo nivel de ruido
  • Elevado par de arranque
  • Función automática de regulación nocturna
  • Motor que incorpora las tecnologías de imanes permanentes y estátor compacto
  • Convertidor de frecuencia integrado
  • Alojamiento de la bomba autopurgante




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • Bajo consumo energético.
  • Función de control AUTOADAPT.
  • Bajo nivel de ruido.
Catálogos

Catálogos

 

ALPHA2: Catálogo de productos

ALPHA2: Catálogo de productos

Catálogo de productos
N.º de publicación: 97793998
Fecha de publicación: 19-11-2010
(Idioma: Inglés)

Descargar PDF

1098 Kb

Folleto ALPHA2

Folleto ALPHA2

Nueva generación de bombas circuladoras energéticamente eficientes


ALPHA2 L

Folleto ALPHA2 L

Nueva generación de bombas circuladoras energéticamente eficientes


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener mayor información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

Argentina y Paraguay:
Bombas Grundfos de Argentina S. A.
+54-3327-41 4444

Bolivia:
Grundfos Bolivia
+591 75026669

Uruguay:
Vimar S.R.L.
(+59 8) 2925 2664